EN
Choose your language
Désignation
Table de positionnement
Modèle 1
avec griffe à serrage rapide
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
avec revêtement dur
Matériau des composants
aluminium
Surface des composants
avec revêtement dur
B=Largeur
60
D=diamètre
59
H=Hauteur
23,5
L=Longueur
53,5
B1
230
B2
210
B3
180
B4
166
B5
8,1
B6
125
D1
8,1
D2
24
D3
15
H1
30
H2
20
H3
10
H4
80
L1
77,5
L2
84,5
L3
200
L4
155
L5
15
L6
150
L7
125
L8
205,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps de base en aluminium.
Composants en inox.
Finition
Corps de base à revêtement dur.
Composants bruts.
Nota
La table de positionnement est réglable en continu sur les axes X et Y. Des broches de guidage peuvent être insérées dans les trous D1 de manière à ce qu’elles s’enclenchent dans la rainure en T de la table de machine (figure 1.1). Ceci permet un déplacement précis le long de l’axe de mesure. Sans broches, la table de positionnement peut être tournée (figure 1.2) tout en étant efficacement fixée grâce aux trous oblongs. Sur les tables de machine sans rainure en T, la table de positionnement peut également être utilisée, réglée et orientée grâce à son poids élevé (figure 1.3).

L’échantillon peut être précisément réglé de manière linéaire sur la table de positionnement dans les directions X et Y, et tourné à 360°. Ce réglage fin en continu s’effectue sur les axes X et Y dans une plage de réglage de +/- 12,5 mm. L’avance est de 0,5 mm par tour.

Le réglage grossier peut être effectué à 360°. Le réglage fin s’effectue à raison de 0,33° par tour. La fixation et le positionnement fixe se font par serrage.
Il s’agit d’un modèle compact qui ne nécessite pas l’utilisation de plusieurs modules pour le positionnement de l’échantillon.

La table de positionnement est munie d’une griffe à serrage rapide. Cela permet le montage et l’utilisation de tous les articles avec fixation rapide. La griffe à serrage rapide peut également être retirée, ce qui permet d’utiliser la surface d’appui pour tout élément de fixation et de le placer sur la butée réglable. Cette butée est également amovible. La griffe à serrage rapide est fixée sur la table de positionnement à l’aide d’une vis M6.
Contenu de la livraison
Écrous pour rainures en T DIN 508 07060-08, 07060-081 et 07060-082 (2 par article), ainsi que 2 boutons striés 06092-0208X20 et 2 broches de guidage.
Accessoire
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Plaques de serrage 34032.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought