{"product":{"productId":"agid.32627","price":379.47,"name":"Pointes en acier pour contre-pointes avec hauteur de 75 mm, forme D, pointe creuse aplatie"},"currency":"EUR"}
- Adaptées à la contre-pointe avec hauteur de 75 mm 34024
- Serrage et positionnement de pièces à symétrie de rotation
- Adaptées à une grande variété d’échantillons
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Nitrocarburé et oxydé noir.
Remarque
Par paire.
Nota
Pointes adaptées à la contre-pointe 34024-05.
Les fentes des formes C et D permettent de mesurer la longueur de la pièce.
D min. et D max. se réfèrent à la pièce à mesurer.
Les fentes des formes C et D permettent de mesurer la longueur de la pièce.
D min. et D max. se réfèrent à la pièce à mesurer.
Accessoire
Contre-pointes 34024-05.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.