{"product":{"productId":"agid.32608","price":556.55,"name":"Système de palettes à remplacement rapide en aluminium, forme B, adapté aux machines Keyence"},"currency":"EUR"}
- Base pour divers modules de serrage
- Plaque support universelle et mobile
- Préparation rapide des machines de mesure
- Positionnement répétitif sur la machine de mesure
- Convient pour les systèmes de mesure optiques
Description
Matière
Aluminium.
Finition
avec revêtement dur.
Nota
Palettes à remplacement rapide pour la métrologie permettant un positionnement reproductible. Le positionnement s’effectue à l’aide d’une équerre.
La forme B est livrée avec des vis qui peuvent être utilisées pour le branchement sur une machine Keyence.
La forme B est livrée avec des vis qui peuvent être utilisées pour le branchement sur une machine Keyence.
Avantages
Les modules de serrage peuvent être montés sur la plaque support en dehors de la machine de mesure. Ceci permet de réduire les OEE des machines de mesure grâce à des temps de préparation et de fixation plus courts.
Contenu de la livraison
Forme B : 2 vis à tête cylindrique M4X5.
Accessoire
Support en vé 34023.
Contre-pointe 34024.
Contre-pointe 34024.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.