{"product":{"productId":"agid.34917","price":2.09,"name":"Fixations pour ventouses ovales"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Fixations pour ventouses ovales, forme A
à partir de
2,09 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Fixations pour ventouses ovales, forme B
à partir de
2,09 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Ces fixations sont conçues pour recevoir des ventouses ovales.
Fixations avec raccord à douille et différentes tailles de filetage. La ventouse est simplement enfichée sur la fixation. Le remplacement des ventouses usées est ainsi considérablement facilité et très économique, car seule la ventouse elle-même doit être remplacée.
L’utilisation d’un collier de serrage est recommandée. Il empêche toute rotation involontaire de la ventouse.
Ces fixations sont adaptées à la série VPO.
Fixations avec raccord à douille et différentes tailles de filetage. La ventouse est simplement enfichée sur la fixation. Le remplacement des ventouses usées est ainsi considérablement facilité et très économique, car seule la ventouse elle-même doit être remplacée.
L’utilisation d’un collier de serrage est recommandée. Il empêche toute rotation involontaire de la ventouse.
Ces fixations sont adaptées à la série VPO.