{"product":{"productId":"agid.35418","price":96.09,"name":"Mini-éjecteurs"},"currency":"EUR"}
- Légers et compacts
- Installation possible directement sur la ventouse
- Avec silencieux intégré
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Système de buses en laiton.
Système de buses en laiton.
Finition
Corps de base anodisé.
Nota
Grâce à leur taille réduite, les mini-éjecteurs peuvent être utilisés dans des espaces restreints. Grâce à sa structure simple reposant sur un corps de base, un venturi et un silencieux, cet éjecteur est parfaitement résistant à l’usure et ne nécessite que peu d’entretien. La légèreté de cet éjecteur est particulièrement adaptée à une utilisation dans des processus hautement dynamiques.
Données techniques
Alimentation en air comprimé : air filtré, non lubrifié ; pression de 2 à 6 bar. Pression de service optimale de 5 bar.
Plage de température
0 °C à +80 °C.
Indication de dessin
1 Raccord d’air comprimé
2 Raccord de vide
3 Silencieux d’évacuation
4 Raccord de vacuostat
2 Raccord de vide
3 Silencieux d’évacuation
4 Raccord de vacuostat
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.