{"product":{"productId":"agid.34907","price":38.34,"name":"Ventouse plate ovale à fixation intégrée, forme B"},"currency":"EUR"}
- Ventouse haute performance
- Ventouse à surface structurée
- Idéale pour les applications robotisées
- Extrêmement antidérapante
- Fixation intégrée
Description
Matière
Ventouse en nitrile NBR 55 Shore A.
Fixation en polyamide PA 6.6 renforcé de 30 % de fibre de verre.
Bague d’étanchéité en nitrile NBR.
Fixation en polyamide PA 6.6 renforcé de 30 % de fibre de verre.
Bague d’étanchéité en nitrile NBR.
Finition
Ventouse grise.
Fixation noire.
Bague d’étanchéité bleue.
Fixation noire.
Bague d’étanchéité bleue.
Nota
Ventouse plate haute performance à surface structurée pour une préhension sans déformation des tôles fines. Positionnement optimal des tôles huileuses grâce aux nervures d’appui antidérapantes. Les ventouses plates offrent une résistance extrême au glissement et à l’accélération, un poids optimisé, et sont donc particulièrement adaptées aux applications robotisées.
La fixation vulcanisée garantit une assise sûre et étanche.
Les ventouses plates conviennent à la manipulation de tôles, de verre et de matières plastiques ainsi que dans les domaines d’application du formage de la tôle, de la construction de carrosseries, de la construction d’édifices en verre et de la construction de montages.
Le matériau NBR se caractérise par une excellente résistance à l’huile et aux températures jusqu’à +160 °C ainsi que par une grande résistance à l’abrasion.
La fixation vulcanisée garantit une assise sûre et étanche.
Les ventouses plates conviennent à la manipulation de tôles, de verre et de matières plastiques ainsi que dans les domaines d’application du formage de la tôle, de la construction de carrosseries, de la construction d’édifices en verre et de la construction de montages.
Le matériau NBR se caractérise par une excellente résistance à l’huile et aux températures jusqu’à +160 °C ainsi que par une grande résistance à l’abrasion.
Données techniques
Forces F1 et F2 :
Les forces indiquées dans le tableau correspondent à un vide de 65 % sur une tôle sèche avec une surface lisse et plane, sans facteur de sécurité.
Volume intérieur :
Correspond au volume devant être évacué pendant le cycle d’aspiration. Ce volume doit être pris en compte dans le volume total du système de préhension et donc dans le calcul de la durée d’aspiration.
Les forces indiquées dans le tableau correspondent à un vide de 65 % sur une tôle sèche avec une surface lisse et plane, sans facteur de sécurité.
Volume intérieur :
Correspond au volume devant être évacué pendant le cycle d’aspiration. Ce volume doit être pris en compte dans le volume total du système de préhension et donc dans le calcul de la durée d’aspiration.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.