{"product":{"productId":"agid.35420","price":20.52,"name":"Ventouse plate ovale à fixation séparée, Forme C"},"currency":"EUR"}
- Grande puissance d’aspiration
- Précision élevée
Description
Matière
Nitrile NBR 60 Shore A.
Finition
noir.
Nota
Ventouse plate universelle pour la manipulation de produits plats, rigides et lisses. Les ventouses ovales sont principalement utilisées pour la manipulation d’objets de forme allongée.
Remplacement rapide et économique des ventouses usées grâce à la fixation séparée.
Veuillez commander la fixation et le collier de serrage séparément.
Remplacement rapide et économique des ventouses usées grâce à la fixation séparée.
Veuillez commander la fixation et le collier de serrage séparément.
Données techniques
Force F1 :
La force indiquée dans le tableau correspond à un vide de 65 % en tenant compte d’un facteur de sécurité de 2.
Volume interne :
Correspond au volume qui doit être évacué pendant le cycle d’aspiration. Ce volume doit être pris en compte dans le volume total du système de préhension et donc dans le calcul de la durée d’aspiration.
La force indiquée dans le tableau correspond à un vide de 65 % en tenant compte d’un facteur de sécurité de 2.
Volume interne :
Correspond au volume qui doit être évacué pendant le cycle d’aspiration. Ce volume doit être pris en compte dans le volume total du système de préhension et donc dans le calcul de la durée d’aspiration.
Plage de température
-25 °C à +120 °C.
Résistance thermique durable de 0 °C à 90 °C.
Résistance thermique durable de 0 °C à 90 °C.
Accessoire
Fixations et colliers de serrage 90100-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.