{"product":{"productId":"agid.34868","price":3.87,"name":"Ventouse plate ronde à fixation séparée"},"currency":"EUR"}
Matière
Nitrile NBR 60 Shore A.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Ventouse plate ronde à fixation séparée, Forme A
à partir de
3,87 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Ventouse plate ronde à fixation séparée, Forme B
à partir de
4,06 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Ventouse plate ronde à fixation séparée, Forme C
à partir de
4,82 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Nitrile NBR 60 Shore A.
Finition
noir.
Nota
Ventouse plate universelle pour la manipulation de produits plats, rigides et lisses.
Remplacement rapide et économique des ventouses usées grâce à la fixation séparée.
Veuillez commander la fixation séparément.
Remplacement rapide et économique des ventouses usées grâce à la fixation séparée.
Veuillez commander la fixation séparément.
Données techniques
Forces F1 et F2 :
Les forces indiquées dans le tableau correspondent à un vide de 65 % en tenant compte d’un facteur de sécurité de
2 en cas de préhension horizontale (F1).
4 en cas de préhension verticale (F2).
Volume intérieur :
Correspond au volume devant être évacué pendant le cycle d’aspiration. Ce volume doit être pris en compte dans le volume total du système de préhension et donc dans le calcul de la durée d’aspiration.
Les forces indiquées dans le tableau correspondent à un vide de 65 % en tenant compte d’un facteur de sécurité de
2 en cas de préhension horizontale (F1).
4 en cas de préhension verticale (F2).
Volume intérieur :
Correspond au volume devant être évacué pendant le cycle d’aspiration. Ce volume doit être pris en compte dans le volume total du système de préhension et donc dans le calcul de la durée d’aspiration.
Plage de température
-25 °C à +120 °C.
Résistance thermique durable de 0 °C à 90 °C.
Résistance thermique durable de 0 °C à 90 °C.
Accessoire
Fixations 90100.