{"product":{"productId":"agid.5864","price":2.49,"name":"BAGUE DE TOLÉRANCE D=62 ACIER À RESSORT"},"currency":"EUR"}
Bague De Tolérance
acier à ressort
- Permettent un champ de tolérance plus important entre les pièces à raccorder
- Billes de convoyage montables simplement et économiquement
Unité de vente
2,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bague De Tolérance
Matière du corps de base
acier à ressort
D=diamètre
62
Bague de tolérance assortie aux billes de convoyage
95150-.45
Cotes de montage
D1
64,1 +0,3
Cotes de montage
H
15
RoHS
true
Description
Matière
Acier à ressort.
Nota
L’utilisation de bagues de tolérance permet de bénéficier d’une plage de tolérance accrue entre les pièces à relier. Le montage des billes de convoyage s’effectue ainsi de manière très rapide et économique.
Indication de dessin
1) Bague de tolérance
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.