FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bille de convoyage
Forme
B
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
Surface du corps de base
zingué
C=Capacité de charge (n)
1200
D1=Diamètre extérieur
45
D=Diamètre
33-0,2
H1=Hauteur
9,8±0,2
H=Hauteur
27,7
N=Nombre d'alésages de fixatio
3
DK
22
H2
5
Type de fixation
alésage

Description

Matière
Acier zingué.
Nota
Les billes de convoyage à trous de fixation se montent et se démontent aisément.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté