{"product":{"productId":"agid.5855","price":30.53,"name":"BILLE DE CONVOYAGE, FORME:C ACIER,COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Bille de convoyage
acier
zingué
- Montage et démontage faciles
- Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure
- Polyvalent
Unité de vente
30,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bille de convoyage
Forme
C
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier inoxydable
Surface
corps
zingué
D1=Diamètre extérieur
45
D=diamètre
33-0,2
H1=Hauteur
9,8±0,2
H=Hauteur
27,7
Charge de base C
(N)
900
DK
22
H2
5
Mode de fixation
alésage
Nombre de
trous de fixation
3
Description
Matière
Acier zingué.
Nota
Les billes de convoyage à trous de fixation se montent et se démontent aisément.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
2) Bille de roulement
Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.