FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bille de convoyage
Modèle 1
Boîtier
Forme
C
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
31
D=diamètre
24±0,065
H1=Hauteur
9,5
H=Hauteur
21
Capacité de charge C (N)
100
DK
15,8
H2
2,8
Matériau de la bille de charge
Polyamide
Matériau de la bille support
inox
Type de fixation
emmanchage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier zingué.
Bille de convoyage en polyamide PA 66.
Nota
Ces billes de convoyage en plastique sont particulièrement adaptées au transport de marchandises fragiles, telles que le verre ou la tôle d’aluminium, de laiton et d’acier polie.
Elles sont dotées d’un joint en feutre qui les protège contre les salissures.

Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.

Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes de support en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes de support en inox
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté