Bille de convoyage Boîtier acier zingué 95150-222
- Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure
- Polyvalent
- Joint en feutre pour protéger pour protéger contre les impuretés
Unité de vente
€32.17
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bille de convoyage
Modèle 1
Boîtier
Forme
C
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
zingué
D1=Diamètre extérieur
45
D=diamètre
36±0,2
H1=Hauteur
9,8
H=Hauteur
30
Capacité de charge C
(N)
1600
DK
22,2
H2
2,8
H3
5,5
Matériau de la
bille de charge
inox
Matériau de la
bille support
inox
Type de fixation
emmanchage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier zingué ou Inox.
Nota
Ces billes de convoyage avec boîtier en tôle d’acier sont dotées d’un joint en feutre qui les protège contre les salissures.
Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.
Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.
Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Forme D : couvercle, boîtier et billes en inox
2) Bille de roulement
Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Forme D : couvercle, boîtier et billes en inox
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.