FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bille de convoyage
Forme
D
Finition 1
Corps
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
45
D=diamètre
36±0,2
H1=Hauteur
9,8
H=Hauteur
30
Charge de base C (N)
1000
DK
22,2
H2
2,8
H3
5,5
Mode de fixation
emmanchage

Description

Matière
Acier zingué ou Inox.
Nota
Les billes de convoyage avec boîtier en tôle d'acier sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Forme D : couvercle, boîtier et billes en inox
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté