FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bille de convoyage
Forme
B
Finition 1
corps
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface corps
zingué
D1=Diamètre extérieur
75
D=diamètre
62±0,2
H1=Hauteur
19
H=Hauteur
53,5
Charge de base C (N)
6100
DK
44,5
H2
4
H3
10
Mode de fixation
emmanchage

Description

Matière
Acier zingué ou Inox.
Nota
Les billes de convoyage avec boîtier en tôle d'acier sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Forme D : couvercle, boîtier et billes en inox
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté