FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps et couvercle en POM.
Bille support en inox.
Bille de convoyage en inox ou plastique.
Finition
Inox trempé.
Nota
Les billes de convoyage sont fabriquées dans un plastique bleu certifié, adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire. Les billes de convoyage sont équipées d'un couvercle fermé sans fente, ce qui évite l'incrustation de salissures.

Les trous d'évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettent de nettoyer très facilement les billes de convoyage.

Vitesse de convoyage jusqu'à 1,5 m/s.

Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011.
Plage de température
-30 °C à +50 °C (jusqu'à +30 °C pour la bille de convoyage en plastique)
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille support

Forme A : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en POM
Forme B : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en inox
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.