{"product":{"productId":"agid.26579","price":20.82,"name":"BILLE DE CONVOYAGE CORPS, FORME:B BILLEEN INOX DK=22,225, POM"},"currency":"EUR"}
Bille de convoyage
corps
POM
- Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure
- Idéal pour le transport de produits sensibles
- Couvercle fermé sans fente
- Nettoyage aisé
Unité de vente
20,82 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bille de convoyage
Forme
B
Finition 1
corps
Matière du corps de base
POM
D1=Diamètre extérieur
45
D=diamètre
36
H1=Hauteur
10
H=Hauteur
30,5
Charge de base C
(N)
250
DK
22,225
H2
4,5
Mode de fixation
emmanchage
Type de forme
bille en inox
Description
Matière
Corps et couvercle en POM.
Bille support en inox.
Bille de convoyage en inox ou plastique.
Bille support en inox.
Bille de convoyage en inox ou plastique.
Finition
Inox trempé.
Nota
Les billes de convoyage sont fabriquées dans un plastique bleu certifié, adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire. Les billes de convoyage sont équipées d'un couvercle fermé sans fente, ce qui évite l'incrustation de salissures.
Les trous d'évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettent de nettoyer très facilement les billes de convoyage.
Vitesse de convoyage jusqu'à 1,5 m/s.
Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011.
Les trous d'évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettent de nettoyer très facilement les billes de convoyage.
Vitesse de convoyage jusqu'à 1,5 m/s.
Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011.
Plage de température
-30 °C à +50 °C (jusqu'à +30 °C pour la bille de convoyage en plastique)
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille support
Forme A : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en POM
Forme B : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en inox
2) Bille support
Forme A : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en POM
Forme B : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en inox
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.