FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Corps et couvercle en POM.
Bille support en inox.
Bille de convoyage en inox ou plastique.
Finition
Inox trempé.
Nota
Les billes de convoyage sont fabriquées dans un plastique bleu certifié, adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire. Les billes de convoyage sont équipées d’un couvercle fermé sans fente, ce qui évite l’incrustation de salissures.

Les trous d’évacuation des salissures situés sur la partie inférieure du boîtier facilitent considérablement le nettoyage des billes de convoyage.

Vitesse de convoyage jusqu’à 1,5 m/s.

Conformes aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011.

Carter et boîtier en POM, billes support en inox, bille de charge en POM ou en inox.
Plage de température
-30 °C à +50 °C (jusqu'à +30 °C pour la bille de convoyage en plastique)
Indication de dessin
1) Bille de charge
2) Bille support

D'autres clients ont également acheté