FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bille de convoyage
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
32,1
D=diamètre
25,4
H1=Hauteur
4,7
H=Hauteur
75,2
L=longueur de filetage
45
Capacité de charge C (N)
250
Code acier
1.4021
Couple de serrage des vis en Nm
15
D2
M8
DK
19
Matériau de la bille de charge
inox
Matériau de la bille support
inox
Type de fixation
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Ces billes de convoyage offrent une large plage d’appui.
Grâce à leur fixation par perçage, elles offrent une grande stabilité et une capacité de charge élevée.
Le joint racleur profilé de la bille support se trouve à l’extérieur.

Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.

Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté