{"product":{"productId":"agid.24753","price":121.05,"name":"Billes de convoyage en acier à bille blocable, forme A"},"currency":"EUR"}
- Capacité de charge excellente
- Changements de direction faciles
- Positionnement précis
Description
Matière
Corps en acier.
Levier en polyamide.
Bille de convoyage en inox 1.4034 ou polyamide.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les billes de convoyage à bille blocable se prêtent au transport et au positionnement de charges fragiles telles que le verre ou les tôles d'aluminium, de laiton ou d'acier poli. En outre, les billes de convoyage peuvent servir d'alternative aux modèles standards, avec lesquels des profilés bas peuvent être facilement transportés et positionnés par ex. dans le commerce de détail, dans la production ou chez soi.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.