{"product":{"productId":"agid.20602","price":56.3,"name":"Billes de convoyage haute résistance"},"currency":"EUR"}
Matière
Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Les billes de convoyage en acier inox sont conçues pour durer même en présence de chocs.
Les billes de convoyage sont munies de dispositifs d'étanchéité à la poussière et d'orifices pour l'autonettoyage.
Toutes les billes de convoyage sont livrées avec un boîtier en acier inox et une surface trempée.
Les billes de convoyage sont munies de dispositifs d'étanchéité à la poussière et d'orifices pour l'autonettoyage.
Toutes les billes de convoyage sont livrées avec un boîtier en acier inox et une surface trempée.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
2) Bille de roulement
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.