FR
Sélectionnez votre langue
4 Résultats

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota
Pour la forme C, la hauteur de la roue de guidage est réglable. Une fois la hauteur réglée, la vis peut être serrée (voir illustration d’application).

Pour les articles 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 et 95102-3015170, la tolérance de la cote D varie.

Forme A : avec bride.
Forme B : modèle rond.
Forme C : modèle excentrique.
Forme D : modèle court.
Indication de dessin
1) Circlip
2) Rondelle
3) Rondelle élastique
4) Écrou hexagonal
5) Vis à tête bombée aplatie et à six pans creux
Accessoire
95101.002008 adapté à 95102-3006055.
95101.102008 et 95101.102509 adaptés à 95102.3006110.
95101.103011 et 95101.103511 adaptés à 95102.3008130.
95101.104012 adapté à 95102.3010160.
95101.104514 et 95101.105014 adaptés à 95102.3012160.
95101.105515 et 95101.106015 adaptés à 95102.3015170.

Autres axes :
Autre roulette de guidage 95101.
Roulettes de guidage 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 et 95101-25.

D'autres clients ont également acheté