FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roue de guidage
Modèle 1
concave
Modèle 2
Avec roulement à billes
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
nickelé
Matériau des composants
acier
B=largeur de courroie
16
D1=Diamètre intérieur
8
D=diamètre de roue
40
Capacité de charge dynamique N
3300
Capacité de charge statique N
1360
D2
30
D3
18
D4
22
D5
41
Palier de roue
roulement à billes
R
5,5
Roulement à billes
608-ZZ
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
Acier de traitement.
Finition
Revêtement de bande de roulement nickelé.
Nota
La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.

Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande
Modèles pour charges lourdes.
Revêtement de bande de roulement bruni ou en polyacétal noir.
Roulette de guidage en inox.
Accessoire
Axe adapté 95102.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté