{"product":{"productId":"agid.35441","price":10.9,"name":"Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Bande de roulement en polyacétal (POM).
Roulement et axe en inox.
Roulement et axe en inox.
Finition
Bande de roulement blanche.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox - forme A
à partir de
10,90 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox - forme B
à partir de
14,24 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Bande de roulement en polyacétal (POM).
Roulement et axe en inox.
Roulement et axe en inox.
Finition
Bande de roulement blanche.
Nota
La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes.
L’avantage de la bande de roulement en POM réside dans le fonctionnement silencieux.
Ces roues de guidage ne conviennent pas pour les charges par à-coups et les charges axiales.
La charge radiale a été testée pour un million de tours à 300 min¯¹. Cette charge peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
L’avantage de la bande de roulement en POM réside dans le fonctionnement silencieux.
Ces roues de guidage ne conviennent pas pour les charges par à-coups et les charges axiales.
La charge radiale a été testée pour un million de tours à 300 min¯¹. Cette charge peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
Données techniques
Utilisation possible jusqu’à une température de 105 °C.