FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Revêtement de bande de roulement en polyuréthane (PUR).
Roulements en acier.
Finition
Revêtement de bande de roulement marron foncé.
Nota
La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes. Le revêtement de la bande de roulement est composé de deux couches à partir du diamètre D = 40 mm.

L’avantage du revêtement de bande de roulement en PUR réside dans son fonctionnement silencieux.

Les roulettes de guidage ne sont pas adaptées en cas de températures et d’humidité élevées, ni en cas d’exposition à l’eau. Les roulettes de guidage sont résistantes à l’huile ne contenant pas de solvants. Une huile contenant des solvants peut entraîner leur gonflement ou une détérioration de leur résistance.

La charge radiale a été testée pour un million de tours à 30 min¯¹. Cette charge peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
Accessoire
Axe adapté 95102.

D'autres clients ont également acheté