FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roue Aluminium
Finition 1
sans système de blocage
Finition 2
sans boîtier
Type de produit
à bandage
Matière du corps de base
polyuréthane
B=largeur de courroie
50
D=diamètre de roue
180
B1
60
Charge admissible en kg
600
D1
20
Palier de la roue
roulement à billes
RoHS
true
UNSPSC Code
31161550

Description

Matière
Corps de roue : aluminum coulé.
Bandage : extrathane.
Nota
Ces roues sont élastiques, résistent à l´abrasion et respectent les sols. Elles se caractérisent par un fonctionnement silencieux et par un frottement réduit. Roues assorties à 95028.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté