FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roue à bandage en caoutchouc
Modèle 1
sans système de blocage
Modèle 2
sans boîtier
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
caoutchouc
B=largeur de courroie
37,5
D=diamètre de roue
125
B1
45
Charge admissible en kg
100
D1
15
Palier de roue
palier à rouleaux
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
Jante : tôle d’acier. Bandage : caoutchouc standard.
Finition
Jante : acier zingué et bichromaté.
Bandage : noir.
Nota
La jante, de construction particulièrement robuste, présente une bonne résistance aux chocs et aux collisions. Frottement réduit. Résiste à des températures de -30 °C jusqu’à +80 °C. Roues assorties à 95016.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté