FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roulette Pour Forte Charge
Finition 1
sans système de blocage
Finition 2
sans boîtier
Matière du corps de base
polyuréthane
B=largeur de courroie
95
D=diamètre de roue
85
B1
100
Charge admissible en kg
720
D1
25
Palier de la roue
roulement à billes
RoHS
true
UNSPSC Code
31161550

Description

Matière
Corps de roue : tube d’acier avec roulement à billes. Bandage : extrathane, dureté Shore A92°.
Nota
Les roulements à billes sont protégés contre les projections d'eau. Le bandage est solidairement injecté sur le roulement à billes. Extrêmement résistants à l'abrasion, les bandages respectent le sol, ne tachent pas et se caractérisent par un fonctionnement silencieux, des propriétés d'élasticité et de résilience accrues (immobilisation prolongée) ainsi que par une résistance élevée aux coupures et par un frottement réduit.
Domaine d'utilisation : Transpalettes, chariots élévateurs etc.
Autres tailles sur demande.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté