{"product":{"productId":"agid.5822","price":18.62,"name":"Roue polyamide avec bandage injecté"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de roue : PA. Bandage : thermoplastique, élastomère polyuréthanne.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de roue : PA. Bandage : thermoplastique, élastomère polyuréthanne.
Nota
Nos roues à bandages polyuréthanne acceptent des charges considérables. Roues robustes anti-abrasion. Elles respectent les sols, amortissent les chocs et les vibrations et résistent à de nombreuses substances chimiques et aux attaques acides.
Ces roues résistent à des températures de -30 °C à +80 °C.
Roues assorties aux références 95024.
Ces roues résistent à des températures de -30 °C à +80 °C.
Roues assorties aux références 95024.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.