FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roue Polyamide
Finition 1
sans système de blocage
Finition 2
sans boîtier
Matière du corps de base
polyamide
B=largeur de courroie
32
D=diamètre de roue
75
B1
35
Charge admissible en kg
200
D1
12
Palier de la roue
palier lisse
RoHS
true
UNSPSC Code
31161550

Description

Matière
Polyamide.
Nota
Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques. De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Autres tailles avec palier à billes sur demande.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté