{"product":{"productId":"agid.5837","price":13.02,"name":"ROUE POLYAMIDE SANS SYSTÈME DE BLOCAGEPOLYAMIDE, SANS BOÎTIER, D=125, B=40"},"currency":"EUR"}
Roue polyamide
sans système de blocage
polyamide
- Incassable
- Résistance aux chocs et aux collisions
- Résistance chimique
- Résistance élevée à l'usure
- Faible frottement
Unité de vente
13,02 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roue polyamide
Finition 1
sans système de blocage
Finition 2
sans boîtier
Matériau du corps de base
polyamide
B=largeur de courroie
40
D=Diamètre de roue
125
F5=Charge admissible kg
300
Pour=Palier de roue
palier lisse
B1
45
D1
15
Description
Matière
Polyamide.
Nota
Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques. De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Autres tailles avec palier à billes sur demande.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.