{"product":{"productId":"agid.20388","price":11.24,"name":"Roues Duroplast résistantes à la chaleur"},"currency":"EUR"}
Matière
Duroplast PF.
Finition
Dureté 90° Shore D, noir.
Indice de résilience env. 2,5 kJ/m².
Indice de résilience env. 2,5 kJ/m².
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Duroplast PF.
Finition
Dureté 90° Shore D, noir.
Indice de résilience env. 2,5 kJ/m².
Indice de résilience env. 2,5 kJ/m².
Nota
Roues Duroplast pour les zones à hautes températures avec de très bonnes caractéristiques de roulement sur les sols lisses.
Grande résistance chimique à de nombreux milieux agressifs. Les domaines d'application typiques sont les centrales thermiques, les ateliers de peinture, les fours et les fumoirs dans l'industrie alimentaire.
Sur les sols rugueux, l'abrasion accrue est inévitable. L'usage contre les bords ou les seuils doit être évitée en raison de la résistance mécanique limitée de la résine phénolique.
Grande résistance chimique à de nombreux milieux agressifs. Les domaines d'application typiques sont les centrales thermiques, les ateliers de peinture, les fours et les fumoirs dans l'industrie alimentaire.
Sur les sols rugueux, l'abrasion accrue est inévitable. L'usage contre les bords ou les seuils doit être évitée en raison de la résistance mécanique limitée de la résine phénolique.
Plage de température
-35 °C à +260 °C, brièvement jusqu’à +300 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.