Roulette d'immobilisation avec système de blocage polyuréthane 95092-01-10040111
- Schéma de perçage adapté aux profilés aluminium
- Avec roulement à billes étanche
- Utilisation facile grâce au levier de commande
- Petite course d'actionnement qui produit un déplacement important du poussoir
- Force de levage très élevée
Unité de vente
€271.02
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette d'immobilisation
Modèle 1
avec système de blocage
Modèle 2
Roulette pivotante
Matériau
du corps de base
polyuréthane
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
noir
D=diamètre de roue
100
H=hauteur totale
145
A
65
Charge admissible
en kg
130
ESD
à décharge
électrostatique
oui
Matériau de la
bande de roulement
Polyamide noir
Matériau de la
jante
Polyamide gris
Palier de roue
Palier lisse
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Boîtier du corps de roue : tôle d’acier.
Boîtier du pied réglable : fonte d’aluminium.
Plaque de montage : acier.
Levier d’actionnement : acier, revêtement de protection en plastique PUR.
Pied réglable : plastique PA, renforcé de billes de verre. Broche en acier.
Jante : voir tableau.
Bande de roulement : voir tableau.
Boîtier du pied réglable : fonte d’aluminium.
Plaque de montage : acier.
Levier d’actionnement : acier, revêtement de protection en plastique PUR.
Pied réglable : plastique PA, renforcé de billes de verre. Broche en acier.
Jante : voir tableau.
Bande de roulement : voir tableau.
Finition
Boîtier du corps de roue : zingué et passivé bleu.
Boîtier du pied réglable : thermolaqué couleur aluminium.
Plaque de montage : zinguée.
Levier d’actionnement : zingué, revêtement de protection noir.
Pied réglable : noir. Broche zinguée.
Jante : voir tableau.
Bande de roulement : voir tableau.
Boîtier du pied réglable : thermolaqué couleur aluminium.
Plaque de montage : zinguée.
Levier d’actionnement : zingué, revêtement de protection noir.
Pied réglable : noir. Broche zinguée.
Jante : voir tableau.
Bande de roulement : voir tableau.
Nota
Roue de levage en version pivotante avec pied de machine réglable intégré. Avec roulement à billes étanche dans la couronne de pivotement. Axe de roue vissé. Le levier d’actionnement ergonomique, qui ne pivote pas avec la roue, permet une utilisation facile. Avec sa course d’actionnement courte qui produit un déplacement important du poussoir et une force de levage élevée, ce levier permet de soulever des appareils lourds et de les fixer en toute sécurité. Grâce au rapport de levier élevé allant jusqu’à 1:20, il vous suffit d’un poids de 10 kg pour soulever 200 kg. La plaque antidérapante fixée sur l’embase du pied réglable empêche ce dernier de glisser tout en protégeant le sol.
Avec pare-fil et plaque de montage intégrée pour la fixation sur des profilés aluminium au pas de 40 et 45 mm sans débord.
Avec pare-fil et plaque de montage intégrée pour la fixation sur des profilés aluminium au pas de 40 et 45 mm sans débord.
Indication de dessin
1) pivotant
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.