FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roulette pivotante
Forme
C
Finition 1
sans système de blocage
Finition 2
version compacte
Matériau du corps de base
polyuréthane
Matériau des composants
acier
B=largeur de courroie
33
D=Diamètre de roue
50
F5=Charge admissible kg
150
H=hauteur totale
73
MAT3=Matériau de la roue
polyuréthane
Pour=Palier de roue
roulement à billes
A
29
B1
45
B2
51
B3
66
D1
8,5
D2
-
L
90
L1
75
L2
61
R
54
Type de fixation
plaque à visser

Description

Matière
Corps en tôle d'acier, zingué et bleu passivé.
Roue polyuréthane brun clair, 92 Shore A
ou polyamide, blanc, 80 Shore D.
Finition
Corps embouti.
Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement et la chape pivotante.
Roue avec deux roulement à billes emboutis.
Nota
Axe vissé.
Roue polyuréthane : silencieuse, peu de frottement, élastique, n'abîme pas les sols, grande résistance à l'usure, pas de décoloration de contact.

Roue polyamide : résistance au pivotement et au roulement très faible, déplacement aisé sur sols lisses, grande résistance à l'usure.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté