FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roulette fixe
Finition 1
sans système de blocage
Finition 2
à faible frottement
Type de produit
standard
Matière du corps de base
caoutchouc
Matière des composants
acier
B=largeur de courroie
40
D=diamètre de roue
100
H=hauteur totale
125
B1
60
B2
55
B3
85
Charge admissible en kg
200
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Mode de fixation
plaque à visser
Palier de la roue
roulement à billes

Description

Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme ou en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation
Le système de manutention permet de transporter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B. La nouvelle gamme de roues, développée pour les applications avec des charges lourdes dans l'intralogistique, permet de réduire les résistances au pivotement et au roulement.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté