FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roulette fixe
Finition 1
sans système de blocage
Matière du corps de base
caoutchouc
Matière des composants
acier
B=largeur de courroie
40
D=diamètre de roue
160
H=hauteur totale
195
B1
75
B2
80
B3
110
Charge admissible en kg
135
D1
11
L
140
L1
105
Mode de fixation
plaque à visser
Palier de la roue
palier à rouleaux

Description

Matière
Chape et jante : tôle d’acier. Roues : bandage caoutchouc. Moyeu : tube d’acier.
Finition
Tôle d’acier: emboutie, galvanisée.
Roues équipées de paliers à
rouleaux.
Nota
Axe vissé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté