FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roulette pivotante
Finition 1
avec système de blocage stop-fix
Matière du corps de base
polyamide
Matière des composants
acier
B=largeur de courroie
32
D=diamètre de roue
75
H=hauteur totale
98
A
35
B1
60
B3
85
Charge admissible en kg
200
D1
9
L
100
L1
80
Mode de fixation
plaque à visser
Palier de la roue
Palier lisse
R
72,5

Description

Matière
Corps : tôle d’acier.
Roues : PA 6
Finition
Tôle d’acier : emboutie. Chape pivotante sur double chemin de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Les roues en PA 6 se caractérisent par un frottement réduit, une résistance accrue à la corrosion et à l’usure, ainsi qu'aux chocs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté