FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : tôle d’acier.
Roues : PA 6
Finition
Tôle d’acier : emboutie. Chape pivotante sur double chemin de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Les roues en PA 6 se caractérisent par un frottement réduit, une résistance accrue à la corrosion et à l’usure, ainsi qu'aux chocs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Souvent achetés avec les articles de votre panier