{"product":{"productId":"agid.11822","price":7.23,"name":"ROULETTE PIVOTANTE SANS SYSTÈME DEBLOCAGE CAOUTCHOUC, COMP:ACIER, D=50,B=18"},"currency":"EUR"}
Roulette pivotante
sans système de blocage
caoutchouc
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier lisse
- Corps en tôle d’acier
- Jante en polyamide
- Bandage caoutchouc, sans trace
Unité de vente
€7.23
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roulette pivotante
Finition 1
sans système de blocage
Matière du corps de base
caoutchouc
Matière des composants
acier
B=largeur de courroie
18
D=diamètre de roue
50
H=hauteur totale
69
A
25
Charge admissible
en kg
40
D1
11
D2
43
Mode de fixation
plaque à visser
Palier de la roue
Palier lisse
R
50
Description
Matière
Chape : tôle d’acier, Roues : bandage caoutchouc standard. Jante : polyamide.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé. Roues orientables et fixes avec trou de fixation. Bandage caoutchouc lisse, gris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.