{"product":{"productId":"agid.5770","price":10.96,"name":"Roulettes d\u2019appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard"},"currency":"EUR"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier lisse
- Corps en tôle d’acier
- Jante en polyamide
- Bandage caoutchouc, sans trace
Description
Matière
Chape : tôle d’acier, Roues : bandage caoutchouc standard. Jante : polyamide.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé. Roues orientables et fixes avec trou de fixation. Bandage caoutchouc lisse, gris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.