{"product":{"productId":"agid.36916","price":10.08,"name":"Roulettes d\u2019appareil pivotantes ou fixes, conductrices d\u2019électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard"},"currency":"EUR"}
Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes d’appareil fixes avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
à partir de
€10.08
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes d’appareil pivotantes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
à partir de
€11.45
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes d’appareil pivotantes avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
à partir de
€15.30
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé. Roues orientables et fixes avec trou de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.
Utilisation
Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C