{"product":{"productId":"agid.22358","price":120.52,"name":"Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en polyuréthane, pour applications sanitaires"},"currency":"EUR"}
- Conviennent pour les locaux sanitaires
- Détectables optiquement
- Atténuent le bruit
- Confort de marche élevé
- Faible résistance au pivotement et au roulement
Description
Matière
Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide haut de gamme.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé.
Utilisation
Les charges peuvent être transportées dans des zones soumises à des règles d'hygiène strictes en atténuant le bruit et en assurant un confort de conduite optimal.
Plage de température
-20 °C - +70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.