{"product":{"productId":"agid.22358","price":120.52,"name":"Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, avec bande de roulement en polyuréthane, pour applications sanitaires"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide haut de gamme.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en polyuréthane, pour applications sanitaires
à partir de
€120.52
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en polyuréthane, pour applications sanitaires
à partir de
€148.61
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide haut de gamme.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé.
Utilisation
Les charges peuvent être transportées dans des zones soumises à des règles d'hygiène strictes en atténuant le bruit et en assurant un confort de conduite optimal.
Plage de température
-20 °C - +70 °C.