{"product":{"productId":"agid.22300","price":62.21,"name":"Roulettes fixes en tôle d\u2019acier avec bande de roulement en caoutchouc souple"},"currency":"EUR"}
- Roues en caoutchouc souple
- Déplacement silencieux
- Élasticité élevée
- Faible frottement
Description
Matière
Corps en tôle d'acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de grande qualité.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture de grande qualité (Ø de roue 100 et 125 mm) ou en aluminium injecté (Ø de roue à partir de 150 mm).
Roues en caoutchouc plein élastique de grande qualité.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture de grande qualité (Ø de roue 100 et 125 mm) ou en aluminium injecté (Ø de roue à partir de 150 mm).
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation
Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.