{"product":{"productId":"agid.34950","price":22.77,"name":"Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE).
Corps de roue en polypropylène.
Roues en élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE).
Corps de roue en polypropylène.
Finition
Tôle d’acier électro-zinguée, passivée bleu et exempte de Cr6.
Élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE) gris.
Polypropylène gris argenté.
Élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE) gris.
Polypropylène gris argenté.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium, forme A
à partir de
€26.62
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium, forme B
à partir de
€22.77
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium, forme C
à partir de
€26.07
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Nos systèmes de profilés aluminium sont adaptés à la construction moderne de machines, d’installations et d’appareils. Nos roulettes pour profilés aluminium se caractérisent par leur flexibilité, leur polyvalence et leur facilité d’utilisation. Leur design incarne l’essence même de la simplicité et de la fonctionnalité.
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE).
Corps de roue en polypropylène.
Roues en élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE).
Corps de roue en polypropylène.
Finition
Tôle d’acier électro-zinguée, passivée bleu et exempte de Cr6.
Élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE) gris.
Polypropylène gris argenté.
Élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE) gris.
Polypropylène gris argenté.
Nota
Deux plaques de fixation spécialement conçues garantissent une adaptabilité quasi universelle à chaque profilé aluminium. Notre gamme standard comprend différentes roulettes telles que des roulettes fixes et des roulettes pivotantes, avec ou sans frein.
Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Leur bande de roulement en polypropylène thermoplastique (TPE) de haute qualité possède une dureté de 85° Shore A et est moulée par injection sur un corps de roue en polypropylène. Cette bande de roulement ne laisse pas de traces et forme une entité matérielle indissociable avec le corps de roue. Les roulettes en élastomère de caoutchouc thermoplastique se caractérisent par une très faible résistance au roulement et au braquage.
Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Leur bande de roulement en polypropylène thermoplastique (TPE) de haute qualité possède une dureté de 85° Shore A et est moulée par injection sur un corps de roue en polypropylène. Cette bande de roulement ne laisse pas de traces et forme une entité matérielle indissociable avec le corps de roue. Les roulettes en élastomère de caoutchouc thermoplastique se caractérisent par une très faible résistance au roulement et au braquage.
Utilisation
Nos roues et roulettes avec bande de roulement en élastomère de caoutchouc thermoplastique sont souvent utilisées pour l’aménagement d’entreprises et de magasins ainsi que pour les présentoirs. Parmi leurs autres applications, on trouve les appareils médicaux, les appareils de mesure et de test ainsi que les postes de travail et de montage.
Plage de température
-20 °C - +60 °C.