{"product":{"productId":"agid.34947","price":42.33,"name":"Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU conducteur d\u2019électricité pour profilés aluminium, forme A"},"currency":"EUR"}
- Pour la prévention des décharges électrostatiques
- Roues avec roulement à billes
- Pour profilé aluminium
- Corps en tôle d’acier
Description
Description du produit
Nos systèmes de profilés aluminium sont adaptés à la construction moderne de machines, d’installations et d’appareils. Nos roulettes pour profilés aluminium se caractérisent par leur flexibilité, leur polyvalence et leur facilité d’utilisation. Leur design incarne l’essence même de la simplicité et de la fonctionnalité.
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Corps de roue en polyamide 6.
Roues en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Corps de roue en polyamide 6.
Finition
Tôle d’acier électro-zinguée, passivée bleu et exempte de Cr6.
Polyuréthane thermoplastique (TPU) gris foncé.
Polyamide 6 gris argenté.
Polyuréthane thermoplastique (TPU) gris foncé.
Polyamide 6 gris argenté.
Nota
Deux plaques de fixation spécialement conçues garantissent une adaptabilité quasi universelle à chaque profilé aluminium. Notre gamme standard comprend différentes roulettes telles que des roulettes fixes et des roulettes pivotantes, avec ou sans frein.
Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Leur bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) de haute qualité possède une dureté de 94° Shore A et est moulée par injection sur le corps de roue. Cette bande de roulement ne laisse pas de traces, n’entraîne pas de décoloration par contact et se caractérise par une faible résistance au roulement et au braquage ainsi que par une grande résistance à l’usure.
Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Leur bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) de haute qualité possède une dureté de 94° Shore A et est moulée par injection sur le corps de roue. Cette bande de roulement ne laisse pas de traces, n’entraîne pas de décoloration par contact et se caractérise par une faible résistance au roulement et au braquage ainsi que par une grande résistance à l’usure.
Utilisation
Ces roulettes avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique sont utilisées pour les chariots à outils, les roulettes de sol ou dans les locaux sanitaires, notamment dans l’industrie alimentaire.
Nos roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d’électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant résulter du matériel de transport utilisé ou des marchandises transportées. Elles permettent d’éviter une détérioration des marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l’utilisateur du chariot.
Nos roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d’électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant résulter du matériel de transport utilisé ou des marchandises transportées. Elles permettent d’éviter une détérioration des marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l’utilisateur du chariot.
Plage de température
-20 °C - +70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.