Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc plein élastique.
Corps de roue en polyamide 6.
Roues en caoutchouc plein élastique.
Corps de roue en polyamide 6.
Finition
Tôle d’acier électro-zinguée, passivée bleu et exempte de Cr6.
Caoutchouc plein élastique gris.
Polyamide 6 noir.
Caoutchouc plein élastique gris.
Polyamide 6 noir.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en caoutchouc plein élastique pour profilés aluminium, forme A
à partir de
€53.53
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en caoutchouc plein élastique pour profilés aluminium, forme B
à partir de
€57.16
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en caoutchouc plein élastique pour profilés aluminium, forme C
à partir de
€73.60
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Nos systèmes de profilés aluminium sont adaptés à la construction moderne de machines, d’installations et d’appareils. Nos roulettes pour profilés aluminium se caractérisent par leur flexibilité, leur polyvalence et leur facilité d’utilisation. Leur design incarne l’essence même de la simplicité et de la fonctionnalité.
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc plein élastique.
Corps de roue en polyamide 6.
Roues en caoutchouc plein élastique.
Corps de roue en polyamide 6.
Finition
Tôle d’acier électro-zinguée, passivée bleu et exempte de Cr6.
Caoutchouc plein élastique gris.
Polyamide 6 noir.
Caoutchouc plein élastique gris.
Polyamide 6 noir.
Nota
Deux plaques de fixation spécialement conçues garantissent une adaptabilité quasi universelle à chaque profilé aluminium. Notre gamme standard comprend différentes roulettes telles que des roulettes fixes et des roulettes pivotantes, avec ou sans frein.
Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Leur bande de roulement est en caoutchouc plein élastique de haute qualité d’une dureté de 55° Shore A. Elle est vulcanisée sur le corps de roue en polyamide. Grâce au mélange de caoutchouc de haute qualité, cette bande de roulement présente une faible résistance au roulement et au pivotement. Grâce à leur coussin de roulement épais, ces roulettes sont extrêmement douces pour le sol et silencieuses.
Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Leur bande de roulement est en caoutchouc plein élastique de haute qualité d’une dureté de 55° Shore A. Elle est vulcanisée sur le corps de roue en polyamide. Grâce au mélange de caoutchouc de haute qualité, cette bande de roulement présente une faible résistance au roulement et au pivotement. Grâce à leur coussin de roulement épais, ces roulettes sont extrêmement douces pour le sol et silencieuses.
Utilisation
Nos roulettes avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique sont surtout utilisées là où l’amortissement des marchandises transportées est décisif, par exemple pour le transport de carreaux ou de céramique, mais aussi pour celui d’appareils de mesure électroniques sensibles.
Plage de température
-20°C - +80°C