{"product":{"productId":"agid.5800","price":457.63,"name":"Roulettes pivotantes en acier soudé avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd"},"currency":"EUR"}
- Roues avec palier à billes de précision
- Corps en acier
- Jante en acier
- Bandage polyuréthane, faible frottement
Description
Matière
Chape et corps de roue : construction mécano soudée haute résistance. Bandage : extrathane.
Finition
Boîtier : construction mécano soudée haute résistance. Chape des roulettes pivotantes avec roulement à rouleaux coniques et butée à billes, étanche et équipée de graisseur. Roues équipées de roulements à billes de précision.
Nota
Boulon central soudé et vissé, protégé contre le desserrage inopiné.
Axe vissé.
Axe vissé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.