{"product":{"productId":"agid.22322","price":103.65,"name":"Roulettes pivotantes avec système «°stop-fix°» en inox avec roue en polyamide, modèle standard"},"currency":"EUR"}
- Inoxydables
- Faible frottement
- Faible résistance au pivotement
- Résistance à l'usure
- Résistance chimique élevée
Description
Matière
Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Surface satinée polie.
Inoxydable.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Surface satinée polie.
Inoxydable.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.