{"product":{"productId":"agid.5796","price":158.98,"name":"Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d\u2019acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Corps de roue : construction mécano soudée.
Bandage : extrathane.
Corps de roue : construction mécano soudée.
Bandage : extrathane.
Finition
Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape et plaque d’appui renforcées, boulon central haute résistance, vissé et protégé contre le desserrage inopiné. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
à partir de
158,98 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
à partir de
199,82 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
à partir de
239,06 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Corps de roue : construction mécano soudée.
Bandage : extrathane.
Corps de roue : construction mécano soudée.
Bandage : extrathane.
Finition
Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape et plaque d’appui renforcées, boulon central haute résistance, vissé et protégé contre le desserrage inopiné. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.
Nota
Les roues se caractérisent par une excellente résistance aux chocs et aux collisions. Bandage anti-abrasion, élastique, marche silencieuse.
Axe vissé.
Axe vissé.